Înregistrați-vă
Confirmat
  • Inner Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Width(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Tab washers MBL, main dimensions to DIN 5406 (MBL40)

Cod piesă:

MBL40
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
MBL40
Conexe

Inner Diameter

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Width

(mm)

Cantitate minimă per comandă
200
248
2.5
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
53.59 €
( 63.77 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Inner Diameter(mm): 120~200
・Outer Diameter(mm): 151~248
・Width(mm): 2, 2.5

Tab washers MBL, main dimensions to DIN 5406.

Codul de piesă a fost confirmat