Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Inner diameter(mm)
  • Thread G
  • Sleeve length B1(mm)
  • Bore diameter bearing d(mm)
  • Bearing overhang a1(mm)
  • Thread length IG(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Withdrawal sleeves AH(X)30, main dimensions to DIN 5416, taper 1:12 (AH3052)

Cod piesă:

AH3052
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
AH3052
Conexe

Inner diameter

(mm)

Thread G

Sleeve length B1

(mm)

Bore diameter bearing d

(mm)

Bearing overhang a1

(mm)

Thread length IG

(mm)

Thread oil connector G1

Distance oil connector a

(mm)

Thread depth oil connector IG1

(mm)

RoHS Certificate

REACH Certificate

Weight/Unit

(kg)

Cantitate minimă per comandă
240
Tr280X4
128
260
7
23
-
-
-
-
-
-
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
963.05 €
( 1,146.03 € )
5 zile lucrătoare