Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Pipe Connection Port Type
    • Flange
  • Effective Sectional Area(mm2)
  • Effective Sectional Area【classification】(mm2)

    * ~10 represents over 5, and 10 or less.

  • Mounting Thread Nominal
    • 3/4
    • 1
    • 1 1/4
    • 1 1/2
    • 2
  • Outer Diameter D(Ø)
  • Recommended Flow Rate(m3/min(ANR))
  • Length A(mm)
  • Body size
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
    • În 4 zile lucrătoare
    • În 7 zile lucrătoare
    • În 15 zile lucrătoare
    • În 22 zile lucrătoare
    • În 26 zile lucrătoare
  • Silencer, Metal Body Type, AN□00 Series

    Cod piesă:

    S-au găsit. 10 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Pipe Connection Port Type

    Effective Sectional Area

    (mm2)

    Effective Sectional Area【classification】

    (mm2)

    Mounting Thread Nominal

    Outer Diameter D

    (Ø)

    Recommended Flow Rate

    (m3/min(ANR))

    Length A

    (mm)

    Body size

    Cantitate minimă per comandă
    [Flange] 4B(100A)JIS 10K FF Flange
    160
    Up to 200
    [3/4] 3/4
    46
    12 or less
    107
    500
    1 bucăți
    NPT
    160
    Up to 200
    [3/4] 3/4
    46
    12 or less
    107
    500
    1 bucăți
    [Flange] 4B(100A)JIS 10K FF Flange
    270
    Up to 300
    [1] 1
    50
    20 or less
    127
    600
    1 bucăți
    NPT
    270
    Up to 300
    [1] 1
    50
    20 or less
    127
    600
    1 bucăți
    [Flange] 4B(100A)JIS 10K FF Flange
    440
    Up to 500
    [1 1/4] 1 1/4
    74
    30 or less
    186
    700
    1 bucăți
    NPT
    440
    Up to 500
    [1 1/4] 1 1/4
    74
    30 or less
    186
    700
    1 bucăți
    [Flange] 4B(100A)JIS 10K FF Flange
    590
    Up to 600
    [1 1/2] 1 1/2
    74
    50 or less
    217
    800
    1 bucăți
    NPT
    590
    Up to 600
    [1 1/2] 1 1/2
    74
    50 or less
    217
    800
    1 bucăți
    [Flange] 4B(100A)JIS 10K FF Flange
    960
    Up to 1000
    [2] 2
    86
    80 or less
    256
    900
    1 bucăți
    NPT
    960
    Up to 1000
    [2] 2
    86
    80 or less
    256
    900
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    21.37 €
    ( 25.43 € )
    22 zile lucrătoare
    21.26 €14.24 €
    ( 16.95 € )
    Articol în stoc: 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    37.69 €25.25 €
    ( 30.05 € )
    Articol în stoc: 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    37.58 €
    ( 44.72 € )
    26 zile lucrătoare
    54.60 €
    ( 64.97 € )
    Articol în stoc: 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    54.44 €
    ( 64.78 € )
    26 zile lucrătoare
    59.71 €
    ( 71.05 € )
    4 zile lucrătoare
    59.53 €39.89 €
    ( 47.47 € )
    Articol în stoc: 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    78.44 €
    ( 93.34 € )
    7 zile lucrătoare
    78.27 €
    ( 93.14 € )
    15 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Silencer with a noise reduction effect of 30 dB (A).
    [Features]
    · Low airflow resistance.
    · Mounting is easy.
    · Body size: 500/600/700/800/900.
    · Thread type: N (no name) / NPT (R).

    Atenție

    • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.