Înregistrați-vă
Confirmat
  • Motor type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 26 zile lucrătoare

AC Servo Motor Driver, Absolute Type LECSS-T Series

Cod piesă:

LECSS2-T8
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
LECSS2-T8

Motor type

Cantitate minimă per comandă
AC servo motor (T8)
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
1,417.23 €
( 1,686.50 € )
26 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

A pulse input type AC servo motor driver.
[Features]
· Supported motor capacities: 100 W, 200 W, 400 W.
· Compatible encoders: absolute type.
· Servo adjustment using auto gain tuning.
· With display setting functionality.
· STO (Safe Torque Off) safety function available.
· Bidirectional communication speed: 3 times.
· Improved noise resistance.

Atenție

  • Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Product images may be representative images only. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.
  • CAD data is not available for some model numbers.
Codul de piesă a fost confirmat