Înregistrați-vă
Confirmat
  • Compatible pad diameter(mm)
  • Attachment material
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 98 zile lucrătoare

ZP2-*H, K, U / Mark-free Vacuum Pad / Resin Attachment (ZP2-06KGP)

Cod piesă:

ZP2-06KGP
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
ZP2-06KGP

Compatible pad diameter

(mm)

Attachment material

Cantitate minimă per comandă
6
Conductive PEEK
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
8.73 €
( 10.39 € )
98 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Avoids leaving any suction marks (rubber components) on the workpiece.
· Prevents the pad (rubber) and the workpiece from sticking together.
· Compatible with ZP series bellows pads (ø6 to ø32).

Atenție

  • The product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for details of the types available
Codul de piesă a fost confirmat