Cod piesă:
candidați nedefiniți.Cod piesă |
---|
Comandă suspendată |
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
346.35 € ( 412.16 € ) | 26 zile lucrătoare |
251.60 € ( 299.40 € ) | 26 zile lucrătoare |
388.79 € ( 462.66 € ) | 26 zile lucrătoare |
388.79 € ( 462.66 € ) | 26 zile lucrătoare |
283.27 € ( 337.09 € ) | 26 zile lucrătoare |
247.23 € ( 294.20 € ) | 26 zile lucrătoare |
251.60 € ( 299.40 € ) | 26 zile lucrătoare |
436.44 € ( 519.36 € ) | 98 zile lucrătoare |
302.94 € ( 360.50 € ) | 98 zile lucrătoare |
251.60 € ( 299.40 € ) | 26 zile lucrătoare |
388.79 € ( 462.66 € ) | 26 zile lucrătoare |
436.44 € ( 519.36 € ) | 98 zile lucrătoare |
302.94 € ( 360.50 € ) | 98 zile lucrătoare |
648.94 € ( 772.24 € ) | 26 zile lucrătoare |
247.23 € ( 294.20 € ) | 26 zile lucrătoare |
251.60 € ( 299.40 € ) | 26 zile lucrătoare |
533.39 € ( 634.73 € ) | 26 zile lucrătoare |
302.94 € ( 360.50 € ) | 98 zile lucrătoare |
658.23 € ( 783.29 € ) | 26 zile lucrătoare |
476.03 € ( 566.48 € ) | 26 zile lucrătoare |
Built-in standard magnet type and built-in strong magnet type pin shift cylinder.
[Features]
· Rod end deflection of ±0.1 mm or less is achieved when a load is applied to the rod at its extension end.
· Distance accuracy of ±0.1 mm from mounting surface to rod center.
· Distance accuracy of ±0.1 mm from knock pin hole on mounting surface to rod end.
· Pin for positioning the workpiece can be directly mounted.
· Built-in coil scraper.
· Reduces labor time by integrating the cylinder and guide.
· Magnetic-field-resistant auto switches are mountable.