Înregistrați-vă
Confirmat

IZE11, Electrostatic Sensor Monitor (IZE112-L)

Cod piesă:

IZE112-L
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
IZE112-L

Accessories/options: ordered separately

I/O specifications

Connector options

Cantitate minimă per comandă
Power supply, output connection cable
PNP open connector 2 outputs + analog output 1 to 5 V
None
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
109.48 €
( 130.28 € )
26 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

RoHS-compliant electrostatic sensor monitor that can be vertically or horizontally mounted.
[Features]
· Minimum unit setting: 0.001 kV (at ±0.4 kV), 0.1 kV at ±20 kV).
· Display accuracy: ±0.5% F.S. ±1 digit or less.
· Detection distance correction function (adjustable in 1 mm increments).
· Supports two types of sensors (±0.4 kV, ±20 kV) using range selection.
· 2-color (Red/Green) display.
· Connection by connector.
· Peak/Bottom value display.
· Key lock function.

Atenție

  • Please refer to the manufacturer's catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.
Codul de piesă a fost confirmat