Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • dw(mm)
  • L(mm)
  • f (shaft)(mm)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 12 zile lucrătoare
    • În 18 zile lucrătoare
    • În 20 zile lucrătoare
    • În 28 zile lucrătoare
    • În 30 zile lucrătoare
    • În 33 zile lucrătoare
    • În 51 zile lucrătoare

Guide shaft with internal thread on both sides

Cod piesă:

S-au găsit. 146 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Informații despre produs

Guide Shaft with Internal Thread on Both Sides N 425

Product Information

Types


N 425 Guide shaft with internal thread on both sides

Suitability

Hardened guide shaft with precision ground surface.
• Suitable for high-precision rotary stroke bearings.
• When used with MarMotion guide bushes and ball cages, preloading is ensured.

Features

• Guide diameter dw is precision ground and lapped to ISO h3, Rz <1 μm.
• Roundness within 1/3 ISO-IT3.
• Straightness within 5 μm/100 mm.
• Ends are either rounded or have lead-in taper.
• See page 37-41 for instructions on installation and servicing.

Material

• Diameter dw = 2.5 - 6
material X155 CrVMo 12 1 (1.2379).
Diameter dw = 8 - 40
material 100 Cr 6 (1.3505) or
16 MnCr 5 (1.7131) or comparable special roller bearing steel.
• Carefully heat-treated, hardness rating HRC 60–64/HV 720–815
• Minimum depth of case hardness
0.8–1.5 mm depending on diameter (up to diameter dw = 10 through hardened).

Special designs

• Other dimensions or designs based on workpiece drawings are available. These can also be produced using stainless steel (1.4112).

Order Information

Guide Shaft N 4 . . /dw/l     Order No. 5010 . . .

Drawing

Specifications

   N 425
   dw = 12 - 20: M6x15
dwlfOrder No.
128035010832
 100 5010833
 125 5010834
 140 5010835
 160 5010836
 180 5010837
 200 5010838
 250 5010839
 300 5010840
1410035010841
 125 5010842
 140 5010843
 160 5010844
 180 5010845
 220 5010846
1512535010847
 160 5010848
 180 5010849
 200 5010850
1610035010851
 125 5010852
 140 5010853
 160 5010854
 180 5010855
 200 5010856
 220 5010857
 250 5010858
 300 5010859
 350 5010860
1810035010861
 140 5010862
 160 5010863
 180 5010864
 200 5010865
 250 5010866
 300 5010867
2011035010868
 125 5010869
 140 5010870
 160 5010871
 180 5010872
 200 5010873
 250 5010874
 300 5010875
 350 5010876
 400 5010877
2514045010878
 150 5010879
 160 5010880
 180 5010881
 200 5010882
 220 5010883
 250 5010884
 300 5010885
 350 5010886
 400 5010887
 500 5010888
3216045010889
 180 5010890
 200 5010891
 300 5010892
 350 5010893
 400 5010894
 500 5010895
 600 5010896
4018055010897
 200 5010898
 220 5010899
 240 5010900
 260 5010901
 300 5010902
 350 5010903
 450 5010904

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată
Comandă suspendată

dw

(mm)

L

(mm)

f (shaft)

(mm)

Cantitate minimă per comandă
12
80
3
1 bucăți
12
100
3
1 bucăți
12
128
3
1 bucăți
12
140
3
1 bucăți
12
160
3
1 bucăți
12
180
3
1 bucăți
12
200
3
1 bucăți
12
250
3
1 bucăți
12
300
3
1 bucăți
14
100
3
1 bucăți
14
125
3
1 bucăți
14
140
3
1 bucăți
14
160
3
1 bucăți
14
180
3
1 bucăți
14
220
3
1 bucăți
15
125
3
1 bucăți
15
160
3
1 bucăți
15
180
3
1 bucăți
15
200
3
1 bucăți
16
100
3
1 bucăți
16
125
3
1 bucăți
16
140
3
1 bucăți
16
160
3
1 bucăți
16
180
3
1 bucăți
16
200
3
1 bucăți
16
220
3
1 bucăți
16
250
3
1 bucăți
16
300
3
1 bucăți
16
350
3
1 bucăți
18
100
3
1 bucăți
18
140
3
1 bucăți
18
160
3
1 bucăți
18
180
3
1 bucăți
18
200
3
1 bucăți
18
250
3
1 bucăți
18
300
3
1 bucăți
20
110
3
1 bucăți
20
125
3
1 bucăți
20
140
3
1 bucăți
20
160
3
1 bucăți
20
180
3
1 bucăți
20
200
3
1 bucăți
20
250
3
1 bucăți
20
300
3
1 bucăți
20
350
3
1 bucăți
20
400
3
1 bucăți
25
140
4
1 bucăți
25
150
4
1 bucăți
25
160
4
1 bucăți
25
180
4
1 bucăți
25
200
4
1 bucăți
25
220
4
1 bucăți
25
250
4
1 bucăți
25
300
4
1 bucăți
25
350
4
1 bucăți
25
400
4
1 bucăți
25
500
4
1 bucăți
32
160
4
1 bucăți
32
180
4
1 bucăți
32
200
4
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
50.62 €
( 60.24 € )
12 zile lucrătoare
52.29 €
( 62.23 € )
12 zile lucrătoare
55.25 €
( 65.75 € )
33 zile lucrătoare
58.05 €
( 69.08 € )
12 zile lucrătoare
63.43 €
( 75.48 € )
18 zile lucrătoare
71.62 €
( 85.23 € )
12 zile lucrătoare
80.77 €
( 96.12 € )
12 zile lucrătoare
123.63 €
( 147.12 € )
12 zile lucrătoare
165.31 €
( 196.72 € )
12 zile lucrătoare
57.08 €
( 67.93 € )
12 zile lucrătoare
58.05 €
( 69.08 € )
12 zile lucrătoare
58.86 €
( 70.04 € )
12 zile lucrătoare
60.52 €
( 72.02 € )
12 zile lucrătoare
64.29 €
( 76.51 € )
12 zile lucrătoare
77.28 €
( 91.96 € )
12 zile lucrătoare
58.05 €
( 69.08 € )
12 zile lucrătoare
60.52 €
( 72.02 € )
12 zile lucrătoare
64.29 €
( 76.51 € )
12 zile lucrătoare
69.74 €
( 82.99 € )
12 zile lucrătoare
57.08 €
( 67.93 € )
12 zile lucrătoare
58.05 €
( 69.08 € )
33 zile lucrătoare
58.86 €
( 70.04 € )
12 zile lucrătoare
60.52 €
( 72.02 € )
12 zile lucrătoare
64.29 €
( 76.51 € )
12 zile lucrătoare
69.74 €
( 82.99 € )
12 zile lucrătoare
77.28 €
( 91.96 € )
12 zile lucrătoare
92.18 €
( 109.69 € )
12 zile lucrătoare
126.32 €
( 150.32 € )
12 zile lucrătoare
169.83 €
( 202.10 € )
12 zile lucrătoare
58.86 €
( 70.04 € )
12 zile lucrătoare
61.49 €
( 73.17 € )
12 zile lucrătoare
63.43 €
( 75.48 € )
12 zile lucrătoare
65.26 €
( 77.66 € )
12 zile lucrătoare
68.82 €
( 81.90 € )
12 zile lucrătoare
82.82 €
( 98.56 € )
12 zile lucrătoare
103.92 €
( 123.66 € )
12 zile lucrătoare
59.72 €
( 71.07 € )
12 zile lucrătoare
60.52 €
( 72.02 € )
12 zile lucrătoare
61.49 €
( 73.17 € )
12 zile lucrătoare
63.43 €
( 75.48 € )
12 zile lucrătoare
65.26 €
( 77.66 € )
33 zile lucrătoare
68.82 €
( 81.90 € )
12 zile lucrătoare
82.82 €
( 98.56 € )
12 zile lucrătoare
103.92 €
( 123.66 € )
12 zile lucrătoare
134.72 €
( 160.32 € )
12 zile lucrătoare
168.86 €
( 200.94 € )
12 zile lucrătoare
79.11 €
( 94.14 € )
12 zile lucrătoare
82.60 €
( 98.29 € )
12 zile lucrătoare
84.43 €
( 100.47 € )
20 zile lucrătoare
88.74 €
( 105.60 € )
12 zile lucrătoare
91.32 €
( 108.67 € )
51 zile lucrătoare
98.43 €
( 117.13 € )
12 zile lucrătoare
111.46 €
( 132.64 € )
12 zile lucrătoare
130.20 €
( 154.94 € )
12 zile lucrătoare
160.03 €
( 190.44 € )
12 zile lucrătoare
198.05 €
( 235.68 € )
12 zile lucrătoare
238.65 €
( 283.99 € )
12 zile lucrătoare
93.37 €
( 111.11 € )
12 zile lucrătoare
101.45 €
( 120.73 € )
30 zile lucrătoare
110.82 €
( 131.88 € )
12 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Hardened guide shaft with precision ground surface and internal threads.

Atenție

  • Please order an assembled guide bush and ball cage  here

  • Please order an assembled guide bush, ball cage and guide shaft here