Înregistrați-vă
Confirmat
  • Thread Nominal M
  • Outer Diameter Dm(mm)
  • Thickness B(mm)
  • Piston ID d1(mm)
  • Piston Flange OD d2(mm)
  • B1(mm)
  • Permitted Piston Displacement(mm)
  • Mass(kg)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 21 zile lucrătoare

Hydraulic Nuts - Series HMVC (HMVC84E)

Cod piesă:

HMVC84E
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
HMVC84E

Thread Nominal M

Outer Diameter Dm

(mm)

Thickness B

(mm)

Piston ID d1

(mm)

Piston Flange OD d2

(mm)

B1

(mm)

Permitted Piston Displacement

(mm)

Mass

(kg)

Cantitate minimă per comandă
16.532x5F"
546
61
422
522
11
17
51.93
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
7,695.33 €
( 9,157.44 € )
21 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Hydraulic Nuts are used to mount and dismount of rolling bearings with tapered bore. They can also be used for the dismounting of adapter or withdrawal sleeves.

Codul de piesă a fost confirmat