Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • m(mm)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 21 zile lucrătoare

Lock Devices - Series MS (MS3188-MS3192)

Cod piesă:

MS3188-MS3192
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
MS3188-MS3192

m

(mm)

Cantitate minimă per comandă
36
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
183.23 €
( 218.04 € )
21 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

These are an accessory for sleeves but they also have their own application. Their main purpose is to lock the HM- and HML nuts preventing them from being released from the sleeve or the shaft itself.