Înregistrați-vă
Confirmat
  • Thread Nominal M
  • Outer Diameter Dm(mm)
  • Thickness B(mm)
  • D(mm)
  • m(mm)
  • n(mm)
  • Mass(kg)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 21 zile lucrătoare

Lock Nuts - Series HMLL (HMLL104T)

Cod piesă:

HMLL104T
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
HMLL104T

Thread Nominal M

Outer Diameter Dm

(mm)

Thickness B

(mm)

D

(mm)

m

(mm)

n

(mm)

Mass

(kg)

Cantitate minimă per comandă
Tr520x6
595
42
565
32
15
20.8
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
2,299.80 €
( 2,736.76 € )
21 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Locknuts can be used to locate bearings on shafts or adapter sleeves. They also give easier mounting of bearings with a tapered shaft seat

Codul de piesă a fost confirmat