Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Thread Nominal M
  • Outer Diameter Dm(mm)
  • Thickness B(mm)
  • D(mm)
  • m(mm)
  • n(mm)
  • Mass(kg)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Lock Nuts - Series KM (KM18)

Cod piesă:

KM18
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
KM18

Thread Nominal M

Outer Diameter Dm

(mm)

Thickness B

(mm)

D

(mm)

m

(mm)

n

(mm)

Mass

(kg)

Cantitate minimă per comandă
M90x2
120
16
108
10
4
0.517
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
17.57 €
( 20.91 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Locknuts can be used to locate bearings on shafts or adapter sleeves. They also give easier mounting of bearings with a tapered shaft seat