Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Thread Nominal M
  • Outer Diameter Dm(mm)
  • Thickness B(mm)
  • D(mm)
  • m(mm)
  • n(mm)
  • Mass(kg)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Lock Nuts - Series KMFE (KMFE5)

Cod piesă:

KMFE5
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
KMFE5

Thread Nominal M

Outer Diameter Dm

(mm)

Thickness B

(mm)

D

(mm)

m

(mm)

n

(mm)

Mass

(kg)

Cantitate minimă per comandă
M25x1.5
38
10.5
31
5
2
0.045
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
35.27 €
( 41.97 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

These lock nuts come with through-body locking bolt and brass pin (KMP) or screw only (KMFE). No keyways or lock washer required.