Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Thread Nominal M
  • Outer Diameter Dm(mm)
  • Thickness B(mm)
  • D(mm)
  • Mass(kg)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Precision Nuts - Series KMTA (KMTA11)

Cod piesă:

KMTA11
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
KMTA11

Thread Nominal M

Outer Diameter Dm

(mm)

Thickness B

(mm)

D

(mm)

Mass

(kg)

Cantitate minimă per comandă
M 55x1.5
75
24
70
0.315
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
69.00 €
( 82.11 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

The KMT / KMTA nuts are secured with three brass locking pins distributed evenly around the circumference, which are inserted diagonally into the nut.