Cod piesă:
candidați nedefiniți.Cod piesă |
---|
Comandă suspendată |
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
49.23 € ( 58.58 € ) | 39 zile lucrătoare |
53.60 € ( 63.78 € ) | 4 zile lucrătoare |
51.44 € ( 61.21 € ) | 26 zile lucrătoare |
49.94 € ( 59.43 € ) | 26 zile lucrătoare |
49.94 € ( 59.43 € ) | 26 zile lucrătoare |
52.58 € ( 62.57 € ) | 26 zile lucrătoare |
48.60 € ( 57.83 € ) | 4 zile lucrătoare |
48.60 € ( 57.83 € ) | 26 zile lucrătoare |
48.60 € ( 57.83 € ) | 4 zile lucrătoare |
49.40 € ( 58.79 € ) | 98 zile lucrătoare |
57.92 € ( 68.92 € ) | 4 zile lucrătoare |
55.74 € ( 66.33 € ) | 26 zile lucrătoare |
55.35 € ( 65.87 € ) | 26 zile lucrătoare |
51.27 € ( 61.01 € ) | 26 zile lucrătoare |
51.27 € ( 61.01 € ) | 26 zile lucrătoare |
54.50 € ( 64.86 € ) | 26 zile lucrătoare |
50.73 € ( 60.37 € ) | 4 zile lucrătoare |
43.19 € ( 51.40 € ) | 26 zile lucrătoare |
45.03 € ( 53.59 € ) | 98 zile lucrătoare |
45.00 € ( 53.55 € ) | 98 zile lucrătoare |
49.56 € ( 58.98 € ) | 26 zile lucrătoare |
48.15 € ( 57.30 € ) | 17 zile lucrătoare |
54.77 € ( 65.18 € ) | 26 zile lucrătoare |
46.97 € ( 55.89 € ) | 26 zile lucrătoare |
50.65 € ( 60.27 € ) | 98 zile lucrătoare |
54.50 € ( 64.86 € ) | 22 zile lucrătoare |
50.68 € ( 60.31 € ) | 26 zile lucrătoare |
43.21 € ( 51.42 € ) | 39 zile lucrătoare |
53.60 € ( 63.78 € ) | 4 zile lucrătoare |
45.03 € ( 53.59 € ) | 26 zile lucrătoare |
60.32 € ( 71.78 € ) | 4 zile lucrătoare |
53.35 € ( 63.49 € ) | 26 zile lucrătoare |
53.35 € ( 63.49 € ) | 39 zile lucrătoare |
54.77 €37.24 € ( 44.32 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
61.74 € ( 73.47 € ) | 26 zile lucrătoare |
58.65 € ( 69.79 € ) | 4 zile lucrătoare |
33.47 € ( 39.83 € ) | 26 zile lucrătoare |
50.73 € ( 60.37 € ) | 4 zile lucrătoare |
51.39 € ( 61.15 € ) | 26 zile lucrătoare |
52.61 € ( 62.61 € ) | 26 zile lucrătoare |
52.61 € ( 62.61 € ) | 26 zile lucrătoare |
52.61 € ( 62.61 € ) | 26 zile lucrătoare |
54.77 € ( 65.18 € ) | 12 zile lucrătoare |
71.27 € ( 84.81 € ) | 98 zile lucrătoare |
54.50 € ( 64.86 € ) | 22 zile lucrătoare |
50.73 € ( 60.37 € ) | 22 zile lucrătoare |
[Features]
· Enhanced water (coolant) resistant type.
· 2-wire load current is reduced (2.5 to 40 mA).
· Suitable operating range can be determined by the color of the light (Red → Green ← Red).
· Uses flex-resistant cable as standard specification.