Cod piesă:
candidați nedefiniți.Cod piesă |
---|
Comandă suspendată |
Comandă suspendată |
Comandă suspendată |
Comandă suspendată |
Comandă suspendată |
Comandă suspendată |
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
317.86 € ( 378.25 € ) | 26 zile lucrătoare |
328.49 € ( 390.90 € ) | 26 zile lucrătoare |
328.49 € ( 390.90 € ) | 26 zile lucrătoare |
338.67 € ( 403.02 € ) | 26 zile lucrătoare |
338.67 € ( 403.02 € ) | 26 zile lucrătoare |
338.67 € ( 403.02 € ) | 26 zile lucrătoare |
348.63 € ( 414.87 € ) | 26 zile lucrătoare |
348.63 € ( 414.87 € ) | 26 zile lucrătoare |
344.54 € ( 410.00 € ) | 26 zile lucrătoare |
357.84 € ( 425.83 € ) | 26 zile lucrătoare |
368.87 € ( 438.96 € ) | 26 zile lucrătoare |
367.97 € ( 437.88 € ) | 26 zile lucrătoare |
379.30 € ( 451.37 € ) | 26 zile lucrătoare |
379.30 € ( 451.37 € ) | 26 zile lucrătoare |
389.49 € ( 463.49 € ) | 26 zile lucrătoare |
389.49 € ( 463.49 € ) | 26 zile lucrătoare |
409.11 € ( 486.84 € ) | 26 zile lucrătoare |
429.47 € ( 511.07 € ) | 26 zile lucrătoare |
365.29 € ( 434.70 € ) | 26 zile lucrătoare |
375.09 € ( 446.36 € ) | 26 zile lucrătoare |
385.40 € ( 458.63 € ) | 26 zile lucrătoare |
385.49 € ( 458.73 € ) | 26 zile lucrătoare |
395.64 € ( 470.81 € ) | 26 zile lucrătoare |
395.66 € ( 470.84 € ) | 26 zile lucrătoare |
411.37 € ( 489.53 € ) | 26 zile lucrătoare |
436.19 € ( 519.07 € ) | 26 zile lucrătoare |
456.19 € ( 542.87 € ) | 26 zile lucrătoare |
456.19 € ( 542.87 € ) | 26 zile lucrătoare |
476.71 € ( 567.28 € ) | 26 zile lucrătoare |
496.93 € ( 591.35 € ) | 26 zile lucrătoare |
517.24 € ( 615.52 € ) | 26 zile lucrătoare |
517.24 € ( 615.52 € ) | 26 zile lucrătoare |
407.17 € ( 484.53 € ) | 26 zile lucrătoare |
417.49 € ( 496.81 € ) | 26 zile lucrătoare |
514.09 € ( 611.77 € ) | 26 zile lucrătoare |
437.40 € ( 520.51 € ) | 26 zile lucrătoare |
437.39 € ( 520.49 € ) | 26 zile lucrătoare |
447.77 € ( 532.85 € ) | 26 zile lucrătoare |
567.43 € ( 675.24 € ) | 26 zile lucrătoare |
447.77 € ( 532.85 € ) | 26 zile lucrătoare |
458.10 € ( 545.14 € ) | 26 zile lucrătoare |
458.10 € ( 545.14 € ) | 26 zile lucrătoare |
468.27 € ( 557.24 € ) | 26 zile lucrătoare |
478.44 € ( 569.34 € ) | 26 zile lucrătoare |
498.67 € ( 593.42 € ) | 26 zile lucrătoare |
498.46 € ( 593.17 € ) | 26 zile lucrătoare |
579.57 € ( 689.69 € ) | 26 zile lucrătoare |
599.97 € ( 713.96 € ) | 26 zile lucrătoare |
459.83 € ( 547.20 € ) | 26 zile lucrătoare |
474.94 € ( 565.18 € ) | 26 zile lucrătoare |
474.79 € ( 565.00 € ) | 26 zile lucrătoare |
480.07 € ( 571.28 € ) | 26 zile lucrătoare |
485.00 € ( 577.15 € ) | 26 zile lucrătoare |
495.06 € ( 589.12 € ) | 26 zile lucrătoare |
515.07 € ( 612.93 € ) | 26 zile lucrătoare |
535.03 € ( 636.69 € ) | 26 zile lucrătoare |
635.51 € ( 756.26 € ) | 26 zile lucrătoare |
675.66 € ( 804.04 € ) | 26 zile lucrătoare |
352.01 € ( 418.89 € ) | 26 zile lucrătoare |
352.01 € ( 418.89 € ) | 26 zile lucrătoare |
[Features]
· Equipped with the cushion mechanism of cushion seal type as standard.
· A cushion valve with a removal prevention mechanism has been adopted.
· The cushion valve does not protrude from the cover surface.
· Space-saving because the projected area is 45% or less compared to tie-rod type cylinders of the same size.
· Weight reduction has been realized by using aluminum alloy for rod cover and head cover.
· Since magnets are installed on all cylinders as standard, an auto switch for detecting the piston position can be installed later.