Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • a(mm)
  • b1(mm)
  • b2(mm)
  • b3(mm)
  • c(mm)
  • d(mm)
  • l1(mm)
  • l2(mm)
  • l3(mm)
  • y(mm)
  • Number of T-slotsa1
  • Number of T-slotsa2
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Base Plates, V70eco, overall dimensions same as pallets DIN 55201

Cod piesă:

S-au găsit. 5 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Conexe

a

(mm)

b1

(mm)

b2

(mm)

b3

(mm)

c

(mm)

d

(mm)

l1

(mm)

l2

(mm)

l3

(mm)

y

(mm)

Number of T-slotsa1

Number of T-slotsa2

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
150
400
100
60
50
20
400
100
-
12
5
5
61
1 bucăți
200
500
200
40
60
20
500
200
-
12
7
7
95
1 bucăți
200
630
200
35
70
25
630
200
-
16
9
9
152
1 bucăți
150
400
100
60
50
20
500
200
40
12
5
7
77
1 bucăți
200
500
200
40
60
20
630
200
35
12
7
9
120
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
3,409.42 €
( 4,057.21 € )
4 zile lucrătoare
4,210.07 €
( 5,009.98 € )
4 zile lucrătoare
5,360.23 €
( 6,378.67 € )
4 zile lucrătoare
3,872.00 €
( 4,607.68 € )
4 zile lucrătoare
4,818.30 €
( 5,733.78 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

V70eco base plates are a further development of the established V70 product line, optimized in quality and price.
They are fully compatible with the existing V70 T-slot System.
• Centers to H6 tolerance and slots to H8 tolerance.
• Alignment of the base plate on the machine table by means of centers and/or centering slot.
• Fastening holes on a 100 mm pitch.
• High tensile tool steel.