Înregistrați-vă
Confirmat
  • a(mm)
  • b1(mm)
  • h(mm)
  • l1(mm)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Base Plates, with positioning holes (1912.520)

Cod piesă:

1912.520
Ștergeți
  • The product is currently not available.

Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
Comandă suspendată
1912.520
Conexe

a

(mm)

b1

(mm)

h

(mm)

l1

(mm)

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
200
500
50
630
112
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
3,205.98 €
( 3,815.12 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Material: Grey cast iron GG
・b1(mm): 400, 500, 630
・h(mm): 40, 50

Base Plates, with positioning holes EH 1912.