Înregistrați-vă
Confirmat
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Floating Clamps, compact construction, separate clamping and locking M 12

Cod piesă:

23320.0010
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
23320.0010
Conexe
Cantitate minimă per comandă
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
1,131.01 €
( 1,345.90 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Floating clamps with separate clamp and locking are used to clamp and support
additional clamping points
on extremly pliable
workpieces. Both, clamping and supporting force can individually be designed.
The benefits of the floating clamp are:
avoids vibration during the processing. clamps ribs, beads and shackles to reinforce clamped components. distortion-free clamping of raw parts. compact version with reduced height.

Codul de piesă a fost confirmat