Înregistrați-vă
Confirmat
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity dynamic(kg)
  • Tread type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Polyurethane leadership (FPVO-050-12-09-K15)

Cod piesă:

FPVO-050-12-09-K15
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
FPVO-050-12-09-K15

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity dynamic

(kg)

electrically conductive

Tread type

Weight

(kg)

Cantitate minimă per comandă
50
12
70
-
cylindrical
0.044
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
9.64 €
( 11.47 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Tread type : crowned, cylindrical
・Tread material: Polyurethane
・Tread color: Brown

[Features]
・Roller is characterized by good damping properties and quiet running

Codul de piesă a fost confirmat