Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Plate length(mm)
  • Plate width(mm)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity dynamic(kg)
  • overall height(mm)
  • Discharge swivel castor(mm)
  • Housing Series Type
  • Bolt Hole Length(mm)
  • Bolt hole width(mm)
  • Screw hole(mm)
  • Swivel Radius(mm)
  • Housing design
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare
    • În 5 zile lucrătoare

Swivel Castors with airwheel

Cod piesă:

S-au găsit. 9 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Plate length

(mm)

Plate width

(mm)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity dynamic

(kg)

overall height

(mm)

Discharge swivel castor

(mm)

Housing Series Type

Bolt Hole Length

(mm)

Housing material RR

Bolt hole width

(mm)

Screw hole

(mm)

Swivel Radius

(mm)

Housing design

Weight

(kg)

Cantitate minimă per comandă
135
110
200
50
75
235
54
IL (LCW/BCW)
105
Steel galvanized
80
11
157
drawn
2.1
1 bucăți
135
110
230
65
130
260
61
IP (LL/LB (air)
105
Steel galvanized
80
11
-
drawn
2.66
1 bucăți
175
175
260
85
200
295
70
IP (LL/LB (air)
140
Steel galvanized
140
15
200
drawn
4.3
1 bucăți
150
150
400
100
250
458
82
IP (LL/LB (air)
125
Painted steel
125
10
282
welded
9.2
1 bucăți
175
175
260
85
200
295
70
IP (LL/LB (air)
140
Steel galvanized
140
15
200
drawn
4.48
1 bucăți
150
150
400
100
250
458
82
IP (LL/LB (air)
125
Painted steel
125
10
282
welded
9.2
1 bucăți
135
110
230
65
130
260
61
IP (LL/LB (air)
105
Steel galvanized
80
11
-
drawn
2.66
1 bucăți
175
175
245
80
250
288
70
IP (LL/LB (air)
140
Steel galvanized
140
15
192.5
drawn
4.95
1 bucăți
150
150
300
100
250
408
82
IP (LL/LB (air)
125
Painted steel
125
10
282
welded
9.1
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
34.87 €
( 41.50 € )
4 zile lucrătoare
42.98 €
( 51.15 € )
5 zile lucrătoare
63.16 €
( 75.16 € )
4 zile lucrătoare
282.49 €
( 336.16 € )
5 zile lucrătoare
64.96 €
( 77.30 € )
5 zile lucrătoare
289.46 €
( 344.46 € )
5 zile lucrătoare
42.76 €
( 50.88 € )
5 zile lucrătoare
188.92 €
( 224.81 € )
5 zile lucrătoare
300.18 €
( 357.21 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Rolls and case type: Steering housing
・Housing classification: Standard housing IL
・Rim material: Sheet steel, painted
・Tread material: Pneumatic tires
・Tread color: Black
・Wheel diameter(mm): 200-400
・Wheel width(mm): 50-100
・Load capacity dynamic(kg): 75-250

[Features]
・steel sheet housing, galvanized
・fork head with double ball bearing
・steel rim
・seal with integrated ball spacer
・(old designation: LCW, LRS1 and LRS4=rib, LRS2 and LRS5 =country, LSS3 = military)