Înregistrați-vă
2
Confirmat
  • Pipe diameter(mm)

    The outer diameter of the urethane baked product is D + 2T.

  • Pipe wall thickness(mm)
  • Roll length(mm)
  • Shaft length(mm)

Plastic supporting role (KUT50-30X1.8-KB-A8-FA-EL=200)

Cod piesă:

KUT50-30X1.8-KB-A8-FA-EL=200
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
KUT50-30X1.8-KB-A8-FA-EL=200

Pipe diameter

(mm)

Pipe wall thickness

(mm)

Roll length

(mm)

Shaft length

(mm)

Weight

(kg)

Cantitate minimă per comandă
30
1.8
195
220
0.146
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
12.85 €
( 15.29 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Pipe diameter(mm): 20-50
・Pipe wall thickness(mm): 1.5-2.8
・Roll length(mm): 193-593
・Shaft length(mm): 220-620
・Material shaft: Stee

[Features]
・Standard plastic idler roller: For light and small products on a non-driven gravity roller conveyor. For dust-free and dry environments
・Storage: Thermoplastic base with steel balls in a row of balls

Codul de piesă a fost confirmat