Înregistrați-vă
Confirmat
  • Face width
  • Effective diameter Dw(mm)
  • Version
  • Type
  • Taper bushing
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare

Pulleys for Tapered Clamping Bush - Profile SPB (SPB1325)

Pulleys for Tapered Clamping Bush - Profile SPB SPB1325

Cod piesă:

SPB1325
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
SPB1325

Face width

Effective diameter Dw

(mm)

Version

Type

Taper bushing

Weight

(kg)

Description

Cantitate minimă per comandă
101
132
Solid disc
6
2517
4.5
132 - 5 x SPB - 2517
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
62.17 €
( 73.98 € )
3 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Material: Cast iron
・Standard: DIN 2211

V-belt or hub pulleys are essential machine elements needed for V-belt drives. Here, two shafts are connected to each other via a V-belt or banded belt using a V-belt. Often, this type of pulley is also known as a V-pulley or grooved pulley. The material is usually grey cast iron, often known as GG-20 or EN-GJL 200.
Pulleys for Tapered Clamping Bush - Profile SPB

Codul de piesă a fost confirmat