Înregistrați-vă
Confirmat
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare

Microswitch series D453 (D453-V1RA)

Cod piesă:

D453-V1RA
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
D453-V1RA
Cantitate minimă per comandă
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
3.93 €
( 4.68 € )
3 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Switching voltage: 250 VAC
・Total travel: 2.6 mm
・Degree of protection Switch interior: IP40

D4 miniature switch Versatile miniature snap action microswitch. A wide variety of auxiliary actuators and terminal options are available as standard and the switch fulfils the requirements of IEC 603351: GWFI at 850°C, GWIT at 775°C and GWT 750℃.
・High proof tracking index PTI 600
・High level of repeat accuracy
・High contact stability through application-specific contact materials up to a switching current of 0.1 to 21 A at 250 VAC
・Ambient temperature – 40 to + 150°℃
・Approved according to IEC 61058-1/UL 61058-1
・Microswitch series D453

Codul de piesă a fost confirmat