Înregistrați-vă
Confirmat
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare

Super HC (8V 3000)

Cod piesă:

8V 3000
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
8V 3000
Cantitate minimă per comandă
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
432.36 €
( 514.51 € )
3 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Excellent performance/cost ratio
· More compact design compared to classical section V-belts
· Cost and space savings by reducing size of pulleys, bearings, guards and mounts
· Improved belt life reducing expensive maintenance time
· Match system: all sizes meet Gates UNISET tolerances, they can be installed without matching
· REACH and RoHS 2 compliant
· Temperature range: -30°C to +60°C

Codul de piesă a fost confirmat