Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Actuation type
  • Seals material
  • Reset method
  • Standard nominal flow rate(l/min)
  • Min. Operating pressure(bar)
  • Max. Operating pressure(bar)
  • Min. Temperature of medium(°C)
  • Max. Temperature of medium(°C)
  • Max. Ambient temperature(°C)
  • Pneumatic connection 3
  • Degree of protection
  • C value(l/sbar)
  • b-value
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare
    • În 4 zile lucrătoare
    • În 12 zile lucrătoare
    • În 22 zile lucrătoare
    • În 98 zile lucrătoare

Shut off valve, MS4 Series

Cod piesă:

S-au găsit. 7 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Conexe

Actuation type

Valve function

Seals material

Reset method

Standard nominal flow rate

(l/min)

Min. Operating pressure

(bar)

Max. Operating pressure

(bar)

Min. Temperature of medium

(°C)

Max. Temperature of medium

(°C)

Max. Ambient temperature

(°C)

Pneumatic connection 3

Degree of protection

C value

(l/sbar)

b-value

Manufacturer part #

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
Electrical
3/2, closed, monostable
NBR
Mechanical spring
2000
4
10
-10
50
50
G1/4
IP65
9.5
0.44
542578
273
1 bucăți
Electrical
3/2, closed, monostable
NBR
Mechanical spring
2000
4
10
-10
50
50
G1/4
IP65
9.5
0.44
542598
289
1 bucăți
Electrical
3/2, closed, monostable
NBR
Mechanical spring
2000
4
14
-10
60
60
G1/4
IP65
9.5
0.44
529535
273
1 bucăți
Electrical
3/2, closed, monostable
NBR
Mechanical spring
2000
4
10
-
-
60
G1/4
IP65
9.5
0.44
538719
289
1 bucăți
Electrical
3/2, closed, monostable
NBR
Mechanical spring
2000
4
14
-10
60
60
G1/4
IP65
9.5
0.44
529537
273
1 bucăți
Manual
3/2, bistable
TPE-U(PU)
-
2200
0
14
-10
60
60
G1/4
-
9
0.39
541258
190
1 bucăți
Manual
3/2, bistable
TPE-U(PU)
-
2200
0
14
-10
60
60
Not ducted
-
9
0.39
541259
210
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
110.17 €
( 131.10 € )
3 zile lucrătoare
117.78 €
( 140.16 € )
3 zile lucrătoare
110.17 €
( 131.10 € )
4 zile lucrătoare
117.78 €
( 140.16 € )
22 zile lucrătoare
110.17 €
( 131.10 € )
12 zile lucrătoare
42.40 €
( 50.46 € )
98 zile lucrătoare
50.02 €
( 59.52 € )
3 zile lucrătoare