Înregistrați-vă
Confirmat
  • Pneumatic connection
  • Pack size
  • Noise level(dB(A))
  • Flow rate with respect to atmosphere(l/min)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare

Pneumatic muffler, AMTE Series (AMTE-M-LH-G14)

Cod piesă:

AMTE-M-LH-G14
Ștergeți
  • Acest articol poate fi comandat în unități de 20.

Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
AMTE-M-LH-G14
Conexe

Pneumatic connection

Pack size

Noise level

(dB(A))

Flow rate with respect to atmosphere

(l/min)

Manufacturer part #

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
G1/4
20
83
3140
1205861
13
20 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
3.49 €
( 4.15 € )
3 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Cushioning insert material: Bronze
・Operating medium: Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

[Features]
・Suitable for reducing noise at the exhaust ports of pneumatic systems<
・Corrosion resistance class (CRC): 1 - Low corrosion stress

Codul de piesă a fost confirmat