Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Quick exhaust valve, SEU Series

Cod piesă:

S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Conexe

Housing material

Min. Operating pressure

(bar)

Pneumatic connection 1

Pneumatic connection 2

Standard nominal flow rate exhaust air 6->5 bar

(l/min)

Standard flow rate exhaust 6-> 0 bar

(l/min)

Standard nominal flow rate pressurization 6->5 bar

(l/min)

Nominal width

(mm)

Noise level

(dB(A))

Operating medium

Manufacturer part #

Cantitate minimă per comandă
Die-cast aluminum
0.3
G1/2
G1/2
4020
6500
4560
15
86
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
6822
1 bucăți
Die-cast zinc
0.5
G1/4
G1/4
1100
2300
960
7
85
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
6753
1 bucăți
Die-cast zinc
0.5
G1/8
G1/8
550
1000
300
5
85
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
4616
1 bucăți
Die-cast aluminum
0.2
G3/8
G3/8
2280
4680
2880
11
83
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
6755
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
96.45 €
( 114.78 € )
3 zile lucrătoare
55.74 €
( 66.33 € )
3 zile lucrătoare
38.11 €
( 45.35 € )
3 zile lucrătoare
71.08 €
( 84.59 € )
3 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Seals material: NBR
・Max. Operating pressure(bar): 10
・Housing material: Die-cast aluminum, Die-cast zinc

[Features]
・Has a silencer to reduce the exhaust noise