Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Seals material
  • Nominal width(mm)
  • Standard nominal flow rate(l/min)
  • Switching time off(ms)
  • Switching time on(ms)
  • Fitting connection
  • Flow rate Kv(m³/h)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Air solenoid valve, VZWP Series (VZWP-L-M22C-N1-250-V-1P4-40)

Cod piesă:

VZWP-L-M22C-N1-250-V-1P4-40
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
VZWP-L-M22C-N1-250-V-1P4-40
Conexe

Seals material

Nominal width

(mm)

Standard nominal flow rate

(l/min)

Switching time off

(ms)

Switching time on

(ms)

Fitting connection

Flow rate Kv

(m³/h)

Manufacturer part #

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
FPM
25
12250
300
130
NPT1
11.5
1489979
1400
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
279.72 €
( 332.87 € )
4 zile lucrătoare