Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Gearbox flange size(mm)
  • Motor flange size(mm)
  • Torsional backlash(deg)
  • Gear ratio
  • Max. actuator speed(1/min)
  • Continuous output torque(Nm)
  • Max. output torque(Nm)
  • Mass moment of inertia, gearbox(kgcm²)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 13 zile lucrătoare

Gearbox, EMGA Series (EMGA-40-P-G5-SST-42)

Cod piesă:

EMGA-40-P-G5-SST-42
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
EMGA-40-P-G5-SST-42
Conexe

Gearbox flange size

(mm)

Motor flange size

(mm)

Torsional backlash

(deg)

Gear ratio

Max. actuator speed

(1/min)

Continuous output torque

(Nm)

Max. output torque

(Nm)

Mass moment of inertia, gearbox

(kgcm²)

Manufacturer part #

Cantitate minimă per comandă
40
42
0.25
5:1
18000
14
22
0.019
549429
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
458.20 €
( 545.26 € )
13 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Gearbox type: Planetary gear
・Degree of protection: IP54

[Features]
・Planetary gear unit, straight, for servo motors EMME-AS, EMMT-AS
・Planetary gear unit, straight, for stepper motors EMMS-ST
・Bevel gear for servo motors EMME-AS, EMMT-AS, EMMS-AS