Înregistrați-vă
2
Confirmat
  • Motor/Pulley Characteristics
    • α Stepper Motor
  • Stroke(X Distance)(mm)
  • Positioning Accuracy(μm)

    Positioning when using a single axis. In the case of multiple axes, please note the use of the Z-direction because it becomes the reference value

  • With / Without Cover
  • Lead selection(mm)
  • Cable Option
  • Parallelism of travel(μm)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

Slide Guide Stage (KXS) (KXS18100-C5-QAP)

Cod piesă:

KXS18100-C5-QAP
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
KXS18100-C5-QAP

Motor/Pulley Characteristics

Stroke(X Distance)

(mm)

Max. Velocity

(mm/sec)

Positioning Accuracy

(μm)

The straightness of a table

(μm)

With / Without Cover

Lead selection

(mm)

Cable Option

Parallelism of travel

(μm)

Dead weight

(kg)

Accessories

Resolution

Cantitate minimă per comandă
[α Stepper Motor] α Stepper Motor
100
100
15
10
C: Yes
5
P: Cable for AlphaStep motor
20
8.12
Hex socket head bolt M6-20 × 8 pcs. / AlphaStep stepper motor cable
5 μm (At 1,000P/R setting)
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
3,251.73 €
( 3,869.56 € )
9 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Atenție

  • These products are not compliant with restrictions on phthalates, but are compliant with restrictions on 6 other substances.
Codul de piesă a fost confirmat