Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • d1(mm)
  • d2
  • l1(mm)
  • l2(mm)
  • h1(mm)
  • h2(mm)
  • h3 min.(mm)
  • a(mm)
  • b1(mm)
  • b2(mm)
  • b3(mm)
  • b4(mm)
  • Colour
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Tubular Handles (24321.0505)

Cod piesă:

24321.0505
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
24321.0505
Conexe

d1

(mm)

d2

l1

(mm)

l2

(mm)

h1

(mm)

h2

(mm)

h3 min.

(mm)

a

(mm)

b1

(mm)

b2

(mm)

b3

(mm)

b4

(mm)

Handle

Colour

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
20
M6
180
192
42
54
12
12
24
42
54
54
Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005 black, matt structure
black
242
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
22.45 €
( 26.72 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Handle material: Aluminium
・Colour: Silver, Black

[Features]
・Tubular handles are used, on machine doors.Tubular handles made of aluminium are characterised by their ergonomic and robust construction and modern design
・This version is equipped with angled handle legs