Înregistrați-vă
Confirmat
  • d1(mm)
  • d2(mm)
  • d3(mm)
  • d4(mm)
  • l1(mm)
  • l2(mm)
  • l3(mm)
  • l4(mm)
  • l5(mm)
  • Location hole(mm)
  • Shearing resistance, double(kN)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 2 zile lucrătoare

Clamp Lock Pins, with button handle (22410.0028)

Cod piesă:

22410.0028
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
22410.0028
Conexe

d1

(mm)

d2

(mm)

d3

(mm)

d4

(mm)

l1

(mm)

l2

(mm)

l3

(mm)

l4

(mm)

l5

(mm)

Location hole

(mm)

Shearing resistance, double

(kN)

Pin

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
6
6.2
11.3
20
40
47.4
20.7
17.6
14.6
6
21
Stainless steel 1.4305
19
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
24.42 €
( 29.06 € )
2 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

For rapid fastening, locking, adjusting, replacing, and securing in blind holes (H11) without additional locating bushings.
Quick and easy to release for connections which are made repeatedly. Flexible use because the balls are clamped between bolt and hole.
All versions are corrosion resistant. When using stainless steel 1.4542: high-strength, hardened, abrasion resistant pin with high load capacity.

Codul de piesă a fost confirmat