Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • dw(mm)
  • d1(mm)
  • dB(mm)
  • L1(mm)
  • L3(mm)
  • e(mm)
  • m(mm)
  • n(mm)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 12 zile lucrătoare

Closed Guide Bush with Wiper Seals (N570/30/38/145)

Cod piesă:

N570/30/38/145
Ștergeți
  • The product is currently not available.

Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
Comandă suspendată
N570/30/38/145

dw

(mm)

d1

(mm)

dB

(mm)

L1

(mm)

L3

(mm)

e

(mm)

m

(mm)

n

(mm)

Cantitate minimă per comandă
30
38
55
145
124
115
10
25
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
298.20 €
( 354.86 € )
12 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Closed guide bush with wiper seals on both sides. When used with shaft diameter ISO h3, preloading of the rotary stroke bearing is guaranteed.

Select a suitable ball cage:
N500 – Plasitc Ball Cage
N501 – Brass Ball Cage

Select by: dw , d1Note: L2 ≤ L3
The maximum stroke path of the combination is: H = 2 x ( L3 - L2 )

When ordering without ball cage, the guide bush is supplied unassembled.In this case, no guarantee can be given for proper function.

Atenție

  • Please order the guide bush type N570 assembled with a ball cage.
  • Please order an assembled guide bush and ball cage  here

  • Please order an assembled guide bush, ball cage and guide shaft here