Cod piesă:
candidați nedefiniți.Cod piesă |
---|
Comandă suspendată |
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
27.37 € ( 32.57 € ) | 17 zile lucrătoare |
30.65 € ( 36.47 € ) | 17 zile lucrătoare |
32.82 € ( 39.06 € ) | 17 zile lucrătoare |
35.03 € ( 41.69 € ) | 17 zile lucrătoare |
67.47 € ( 80.29 € ) | 17 zile lucrătoare |
68.98 € ( 82.09 € ) | 17 zile lucrătoare |
81.33 € ( 96.78 € ) | 17 zile lucrătoare |
103.05 € ( 122.63 € ) | 17 zile lucrătoare |
112.37 € ( 133.72 € ) | 17 zile lucrătoare |
122.12 € ( 145.32 € ) | 17 zile lucrătoare |
25.85 € ( 30.76 € ) | 17 zile lucrătoare |
26.22 € ( 31.20 € ) | 17 zile lucrătoare |
30.77 € ( 36.62 € ) | 4 zile lucrătoare |
40.23 € ( 47.87 € ) | 4 zile lucrătoare |
52.97 € ( 63.03 € ) | 17 zile lucrătoare |
59.85 € ( 71.22 € ) | 17 zile lucrătoare |
74.30 € ( 88.42 € ) | 17 zile lucrătoare |
77.18 € ( 91.84 € ) | 17 zile lucrătoare |
85.45 € ( 101.69 € ) | 17 zile lucrătoare |
89.07 € ( 105.99 € ) | 17 zile lucrătoare |
21.78 € ( 25.92 € ) | 17 zile lucrătoare |
22.63 € ( 26.93 € ) | 17 zile lucrătoare |
22.28 € ( 26.51 € ) | 17 zile lucrătoare |
25.75 € ( 30.64 € ) | 17 zile lucrătoare |
33.47 € ( 39.83 € ) | 17 zile lucrătoare |
45.67 € ( 54.35 € ) | 17 zile lucrătoare |
48.38 € ( 57.57 € ) | 4 zile lucrătoare |
47.85 € ( 56.94 € ) | 12 zile lucrătoare |
62.00 € ( 73.78 € ) | 17 zile lucrătoare |
78.73 € ( 93.69 € ) | 17 zile lucrătoare |
118.73 € ( 141.29 € ) | 17 zile lucrătoare |
130.65 € ( 155.47 € ) | 17 zile lucrătoare |
22.98 € ( 27.35 € ) | 17 zile lucrătoare |
18.93 € ( 22.53 € ) | 4 zile lucrătoare |
22.75 € ( 27.07 € ) | 17 zile lucrătoare |
27.50 € ( 32.73 € ) | 17 zile lucrătoare |
30.52 € ( 36.32 € ) | 17 zile lucrătoare |
36.88 € ( 43.89 € ) | 17 zile lucrătoare |
34.00 € ( 40.46 € ) | 17 zile lucrătoare |
39.35 € ( 46.83 € ) | 17 zile lucrătoare |
53.15 € ( 63.25 € ) | 17 zile lucrătoare |
56.50 € ( 67.23 € ) | 17 zile lucrătoare |
60.68 € ( 72.21 € ) | 17 zile lucrătoare |
[Specifications]
・Internal diameter(mm): 20~175
・Outer diameter(mm): 41.5~215.5
・Version(g): V-Ring seal
・eClass code: 23-05-17-90
V-ring seals consist of a V-ring and a sheet steel sealing washer with a vulcanized rubber lip. The rubber lip fits into the seal groove in the housing. The washer is protected against corrosion. The seals are used to protect bearings from contamination or as secondary seals to protect primary seals in highly contaminated environments. They are a cost-effective and easy to install contaminant barrier for all kind of shafts.
[Features]
・Easy to install
・Many variants
・Cost-effective