Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 32 zile lucrătoare

    Laser light sensor (VLM350-F280-2E2-1000)

    Cod piesă:

    VLM350-F280-2E2-1000
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    VLM350-F280-2E2-1000
    Conexe

    Scanning principle

    Cantitate minimă per comandă
    Push button
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    1,906.73 €
    ( 2,269.01 € )
    32 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    ・Type of light: Laser diode. red light
    ・Material housing: Plastic
    ・Material of optical surface: Plastic
    ・Length of sensor(mm): 55
    ・Laser protection class: Class 1