Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
  • Type
  • Rated voltage
  • Lead wire length(m)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

4/5 Port Solenoid Valve, SYJ3000/5000/7000 Manifold Optional Parts (SY100-30-A)

Cod piesă:

SY100-30-A
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
SY100-30-A

Type

Type

Port pipe connection port diameter

Rated voltage

Thread standard

Dimensions

Applicable valve

Lead wire length

(m)

Series

Connector mounting direction

Cantitate minimă per comandă
Connector
Connector ass'y
-
None
-
-
-
0.3
-
-
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
0.98 €
( 1.17 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

*The product image is for illustration purposes. Please note that they are different from the actual product.

4/5 port solenoid valve SYJ3000 / 5000/7000 series, manifold optional parts such as sub-plates and gaskets.

Atenție

  • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.
Codul de piesă a fost confirmat