Mărci
Compania
Contact
Înregistrați-vă
Autentificare
Coș
RO
Produse / Categorii
Solution Center
Industrii
Pagina principală MISUMI
Automation Components
Rotary Motion
Bearings
Roller Bearings
Drawn cup roller bearings with open end 2RS Series
HK2016 -2RS
Confirmat
Ștergeți tot
I.D. d(mm)
20
Vezi opțiunile
Ștergeți
O.D. D(mm)
26
Vezi opțiunile
Ștergeți
Width B(mm)
16
Vezi opțiunile
Ștergeți
Weight(g)
19.0
Ștergeți
Type
Est. zile de expediere
Toate
În 4 zile lucrătoare
ZEN
Drawn cup roller bearings with open end 2RS Series (HK2016 -2RS)
Catalog
Cod piesă:
HK2016 -2RS
Ștergeți
Datele CAD nu sunt disponibile
Adăugați în Componentele mele
Produse similare
Cantitate:
Adăugați în coș
Loading...
Lista codurilor de piese
Catalog
Lista codurilor de piese
Număr de articole
30 articole
60 articole
90 articole
1
Cod piesă
HK2016 -2RS
I.D. d
(mm)
O.D. D
(mm)
Width B
(mm)
Weight
(g)
Cantitate minimă per comandă
20
26
16
19.0
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Sortare după
Dată de expediere standard
Sortare după
1.45 €
(
1.73 €
)
4 zile lucrătoare
1
Catalog
Products homepage
Deschideți
Catalog (afișare cu 2 pagini)
Loading...
Codul de piesă a fost confirmat