Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Bearing Covers, Seals L VIT Series

    Bearing Covers, Seals  L VIT Series V275 L VIT

    Cod piesă:

    V275 L VIT
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    V275 L VIT
    Cantitate minimă per comandă
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    106.05 €
    ( 126.20 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    ・Internal diameter(mm): 247
    ・Width(mm): 14.3