Mărci
Compania
Contact
Înregistrați-vă
Autentificare
Coș
RO
Produse / Categorii
Solution Center
Industrii
Pagina principală MISUMI
Automation Components
Connecting Parts
Rod End Bearings, Spherical Bearings
Rod End Bearings, Spherical Bearings MVZ019 Series
Criterii de filtrare
Ștergeți tot
I.D. D(mm)
10
12
Vezi opțiunile
Outer diameter(mm)
29
33
Width(mm)
14
16
Weight(g)
79.0
117.0
GTIN/EAN
7316570579765
7316570857719
Type
Est. zile de expediere
Toate
În 4 zile lucrătoare
SKF
Rod End Bearings, Spherical Bearings MVZ019 Series
Catalog
Cod piesă:
S-au găsit.
2
candidați nedefiniți.
Datele CAD nu sunt disponibile
Adăugați în Componentele mele
Cantitate:
Adăugați în coș
Lista codurilor de piese
Catalog
Lista codurilor de piese
Număr de articole
30 articole
60 articole
90 articole
1
Cod piesă
SIKAC10 MVZ019
SIKAC12 MVZ019
I.D. D
(mm)
Outer diameter
(mm)
Width
(mm)
Weight
(g)
GTIN/EAN
Cantitate minimă per comandă
10
29
14
79.0
7316570857719
1 bucăți
12
33
16
117.0
7316570579765
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Sortare după
Dată de expediere standard
Sortare după
27.16 €
(
32.32 €
)
4 zile lucrătoare
37.00 €
(
44.03 €
)
4 zile lucrătoare
1
Catalog
Products homepage
Deschideți
Catalog (afișare cu 2 pagini)
Loading...