Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 3 zile lucrătoare

    Steel sheet swivel castors

    Steel sheet swivel castors 532101

    Cod piesă:

    532101
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    532101
    Cantitate minimă per comandă
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    22.47 €
    ( 26.74 € )
    3 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    ・Product type: Swivel wheel
    ・Material: Steel plate|Solid rubber
    ・Sheet size(mm): 140 x 110
    ・Wheel width(mm): 40
    ・Wheel diameter(mm): 150
    ・Hole distance(mm): 105 x 75 x 75-80
    ・Load capacity (max.)(kg): 135

    Pressed steel swivel castor, with top plate fitting, wheel, with standard solid rubber tyre, with pressed steel rim

    [Features]
    ・chemical resistance to many aggressive substances, except oils
    ・operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +60 °C

    Codul de piesă a fost confirmat