Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare
    • În 8 zile lucrătoare

BOSCH REXROTH Stud Bolt DIN 939

BOSCH REXROTH Stud Bolt DIN 939

Cod piesă:

S-au găsit. 9 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Screw Nominal (M)

Length L

(mm)

Customs tariff weight

(kg)

Customs tariff article number

Cantitate minimă per comandă
M5
120
0.02
73181548
1 bucăți
M5
150
0.023
73181548
1 bucăți
M5
200
0.03
73181548
1 bucăți
M5
210
0.037
73181548
1 bucăți
M5
250
0.039
73181548
1 bucăți
M6
190
0.042
73181548
1 bucăți
M5
190
0.029
73181548
1 bucăți
M6
240
0.053
73181548
1 bucăți
M5
170
0.026
73181542
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
11.91 €
( 14.17 € )
5 zile lucrătoare
11.91 €
( 14.17 € )
8 zile lucrătoare
14.45 €
( 17.20 € )
5 zile lucrătoare
14.45 €
( 17.20 € )
5 zile lucrătoare
15.28 €
( 18.18 € )
5 zile lucrătoare
14.45 €
( 17.20 € )
5 zile lucrătoare
12.60 €
( 14.99 € )
5 zile lucrătoare
14.45 €
( 17.20 € )
5 zile lucrătoare
12.60 €
( 14.99 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Type: Stud bolt
・Screw Nominal (M) : 5-6
・Length L (mm): 120-250
・Strength Class (Steel): 10.9
・Norm: DIN 939