Înregistrați-vă
2
Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 62 zile lucrătoare

    DICHTOMATIK V-Ring NBR, Design A (0067175707)

    DICHTOMATIK V-Ring NBR, Design A 0067175707

    Cod piesă:

    0067175707
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    0067175707

    Shaft Dia. d

    (Ø)

    Customs tariff weight

    (kg)

    Outside diameter D

    (mm)

    Width

    (mm)

    Thickness s

    (mm)

    Customs tariff weight Pro

    Internal diameter d

    (mm)

    Customs tariff country of origin

    Cantitate minimă per comandă
    745 - 785
    0.51
    735
    25
    14.3
    1
    705
    IT
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    221.14 €
    ( 263.16 € )
    62 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    ・Type: V-ring seal
    ・Engineering material: NBR
    ・Series: VA
    ・Color: Black

    [Features]
    ・Good dynamic sealing effect
    ・Compensation of small axial movements as well as angular and radial misalignments
    ・Low requirements on surface quality of the mating surface
    ・Friction decreases with increasing peripheral speed
    ・Reliable design with broad application spectrum for moderately demanding applications in general industry

    Codul de piesă a fost confirmat