Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 62 zile lucrătoare

    DICHTOMATIK Grooved Ring Design SN 25 (0067014425)

    DICHTOMATIK Grooved Ring Design SN 25 0067014425

    Cod piesă:

    0067014425
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    0067014425

    Design

    Customs tariff weight

    (kg)

    Outside diameter D

    (mm)

    Width

    (mm)

    Thickness s

    (mm)

    Internal diameter d

    (mm)

    Customs tariff article number

    Cantitate minimă per comandă
    SN 25
    0.02
    85
    12
    85
    70
    84129080
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    30.28 €
    ( 36.03 € )
    62 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    ・Type: Piston and Rod seal
    ・Engineering material: TPU95
    ・Base color: Blue
    ・Norm: DIN 3760
    ・Series: N25

    [Features]
    ・The N 25 u-ring has a symmetrical design which allows it to be used both as a piston seal or a rod seal