Înregistrați-vă
Confirmat
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

BOSCH REXROTH Intermediate Plate HSZ 06 (R900516525)

BOSCH REXROTH Intermediate Plate HSZ 06 R900516525

Cod piesă:

R900516525
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
R900516525

Plate height

(mm)

Type code

Customs tariff weight

(kg)

Type of connection

Function version

Customs tariff article number

Sealing material

Cantitate minimă per comandă
40
HSZ 06 A032-3X/M01
1
G 3/8"
32
84819000
NBR
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
449.25 €
( 534.61 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Type: HSZ
・Nominal size on plate side: 06
・Sort: Intermediate plate

Codul de piesă a fost confirmat