Înregistrați-vă
Confirmat

DICHTOMATIK Round Sealing Cord FKM (0067189877)

DICHTOMATIK Round Sealing Cord FKM 0067189877

Cod piesă:

0067189877
Ștergeți
  • Acest articol poate fi comandat în unități de 5.

Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
0067189877

Customs tariff — weight

(kg)

Customs tariff — weight per

Customs tariff — item number

Thickness s

(mm)

Customs tariff — country of origin

Cantitate minimă per comandă
0.085
100
39169090
5.33
IT
5 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
68.82 €
( 81.90 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Type: Round sealing cord
・Basic color: Black
・Engineering material: FKM (previously FPM)

[Features]
・DICHTOMATIK O-Ring Cord RS

Atenție

  • In case you would like to request/order one "X" meters long belt, please input “X” in the quantity field, for example: for one 10 meters long belt please input “10” in the quantity field
Codul de piesă a fost confirmat