Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare

    SKF End Cover for Pillow Block Unit

    Cod piesă:

    ASNH 513-611
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    ASNH 513-611

    Customs tariff weight

    (kg)

    Cantitate minimă per comandă
    0.018
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    6.78 €
    ( 8.07 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    ・Engineering material: Nitrile rubber/Steel
    ・eClass code: 23-05-17-90

    End covers can be used at the end of shafts instead of seals. These end covers are made of polypropylene and designed for SNL bearing housings in sizes 05 to 32. They have good resistance to most chemicals and can withstand operating temperatures up to 110 °C (230 °F). End covers are easy to install and cost-effective accessories.

    [Features]
    ・Good chemical resistance
    ・Designed for temperatures up to 110 °C (230 °F)
    ・Easy to install
    ・Cost-effective

    Codul de piesă a fost confirmat