Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare

    SKF Shaft Nuts with Cross Clamp KMK (KMK 3)

    Cod piesă:

    KMK 3
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    KMK 3

    Thread Nominal M

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Groove depth t

    (mm)

    Width T

    (mm)

    Shoulder dimension d1

    (mm)

    Threaded pin width across flats

    Static axial load

    (kN)

    Groove width a

    (mm)

    Tightening torque

    (Nm)

    Width B

    (mm)

    External diameter D

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    M17x1
    0.027
    2
    4
    24
    M5
    19.6
    4
    4
    9
    28
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    70.32 €
    ( 83.68 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    ・External diameter D(mm): 22-130
    ・Width B(mm): 9-20

    [Features]
    ・Fastened with a threaded steel insert and a grub screw
    ・Reusable
    ・Simple to install
    ・For shaft threads without keyways

    Codul de piesă a fost confirmat