Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

SKF Hand Pump TMJL 100

Cod piesă:

TMJL 100
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
TMJL 100
Cantitate minimă per comandă
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
3,259.15 €
( 3,878.39 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Type: Hand operated pump
・Hose length: 3000mm
・Oil container capacity: 800 ml

[Features]
・The SKF TMJL 100 pump is mainly intended for use with hydraulic nuts (upto size HMV 92E) to mount bearings or components where a maximum pressure of 100 MPa (14,500 psi) is required
・The TMJL 100 can be used for oil injection applications for removing rolling element bearings and is suitable for use with SKF Hydraulic Assisted Pullers TMHP series
・Oil container capacity 800 cm³ (48 in³)
・Fitted with a pressure gauge
・Packed in a sturdy protective case
・Supplied with an extra litre of fluid