Înregistrați-vă

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare

    ELGES Maintenance-Free Rod End with External Thread, Dimension Series E, Open (0066326880000)

    ELGES Maintenance-Free Rod End with External Thread, Dimension Series E, Open 0066326880000

    Cod piesă:

    0066326880000
    Ștergeți
    • Preț unitar (fără TVA)
      24.69 €
    • Total (fără TVA)
      24.69 €
      Preț cu TVA incluse: 29.38 €
    • Data expedierii
      5 zile lucrătoare
      Dată de expediere de referință: 11.06.2025
    Cantitate:
    Cantitate disponibilă pentru comandă?10
    Cantitate 
    ?
    1 - 1011+
    Preț unitar (fără TVA)
    (Preț unitar cu TVA incluse)
    24.69 €
    (29.38 €)
    24.69 €
    (29.38 €)
    Shipping days5 daysQuote

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    0066326880000

    I.D. D

    (mm)

    Static load capacity radial

    (N)

    Basic Load Rating

    (kN)

    Height h1

    (mm)

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Edge clearance r1s min.

    (mm)

    Shoulder dimension d1

    (mm)

    Radial bearing clearance

    (mm)

    Tilt angle

    (°)

    Central length l7

    (mm)

    External diameter d2

    (mm)

    Total height l4

    (mm)

    Width C

    (mm)

    Width B

    (mm)

    Tolerance, internal diameter d1

    (mm)

    External diameter dk

    (mm)

    Thread l3

    (mm)

    Thread

    External diameter D

    (mm)

    l1

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    10
    20600
    8640
    48
    0.053
    0.3
    13.2
    0-0.032
    12
    15
    29
    62.5
    7
    9
    -0.008
    16
    26
    M10
    19
    26
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    24.69 €
    ( 29.38 € )
    5 zile lucrătoare

    Nu s-au găsit produse similare pentru acest articol.
    Codul de piesă a fost confirmat